Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Luftkompressoren und Motoren

Energie- und wartungsintensive Einheiten

Mehrere Anlagenteilsysteme im Werk sind darauf angewiesen, dass Werksluftkompressoren und Motoren gefilterte Druckluft für den allgemeinen Gebrauch liefern. Instrumentensysteme benötigen zur Steuerung der zahlreichen Werksprozesse eine konstante Zufuhr von gefilterter, trockener, ölfreier Druckluft.

Wie bei vielen industriellen Luftkompressoren kann der Energieverbrauch sehr hoch sein, gleichzeitig sind Instandhaltung und Zuverlässigkeit aufgrund der hohen Drehzahlen, Temperaturen und Drücke kritische Punkte.

Wir unterstützen Sie

Damit diese Kompressoren mit einem Höchstmaß an Effizienz arbeiten können, sind hochzuverlässige Lösungen mit geringem Wartungsaufwand vonnöten. SKF kann diese Anforderungen erfüllen. Das SKF Angebot umfasst eine Vielzahl an Lösungen, von Lagern bis hin zu modernsten Überwachungs- und Schmierungssystemen, mit denen Betreiber einen zuverlässigen, energieeffizienten Kompressorenbetrieb sicherstellen können.

Lösungen

SKF logo