Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Turbinen- und Generatorkupplungen

Eine Verbindung für mehr Verfügbarkeit

Dampfturbinenkupplungen bilden die mechanische Verbindung zwischen Turbinen- und Generatorwellen und arbeiten unter extremen Belastungen und Drehzahlen.

Moderne Kupplungslösungen sind sowohl für die Verfügbarkeit als auch für die Stillstandsdauer von größter Bedeutung. Reparaturen oder Aufarbeitungen können Stunden bis Tage in Anspruch nehmen, wenn die Kupplung aus- und wieder eingebaut werden muss, weil sich Teile festgefressen oder verklemmt haben.

Mit Lösungen von SKF können Sie ungeplante Stillstandszeiten verhindern und die Instandhaltung vereinfachen. Unser Angebot umfasst Wellenkupplungen und Supergrip-Bolzen sowie Dienstleistungen für die Ausrichtung und Installation.



Lösungen

SKF logo