Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Wasserumlaufpumpen

Für einen zuverlässigen, energieeffizienten Betrieb

Kühlwasserförderpumpen fördern Wasser in das Becken großer parabolischer Kühltürme. Wie bei anderen Kreiselpumpen sind die Motoren störungsanfällig infolge hoher Schwingungspegel und unzureichender Dichtungsleistung.

Pumpenbetreiber müssen die mittlere Betriebsdauer zwischen Lagerausfällen verlängern und gleichzeitig den Energieverbrauch reduzieren, da die Energiekosten rund 45 % der Gesamtbetriebskosten einer Pumpe ausmachen.

Das SKF Angebot umfasst eine Vielzahl an Lösungen, von Lagern bis hin zu modernsten Überwachungs- und Schmiersystemen, mit denen Betreiber einen zuverlässigen, energieeffizienten Pumpenbetrieb sicherstellen können.

Lösungen

SKF logo