Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Kondensat- und Zusatzwasseranlagen

Verfügbarkeit von Pumpen und Motoren steigern

Die Kondensation des Dampfs aus den Turbinen und seine Rückführung zur Kesselspeisepumpe zusammen mit dem Zusatzwasser ist eine weitere wichtige Stufe innerhalb eines GuD-Kraftwerks.

In dieser Phase sind die Pumpen und Motoren hohen Temperaturen und Drücken ausgesetzt, die zu Ausfällen, ungeplanten Stillstandszeiten und teuren Unterbrechungen führen können. Die modernen SKF Anlagen- und Zuverlässigkeitslösungen können helfen, diesen Gefahren vorzubeugen.

Ausrüstung für Kondensat-Zusatzanlagen

SKF logo