Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Speisewasser- und Schmierungspumpen

Optimierte Lösungen für kritische Anlagen

Speisewasser- und Schmierungspumpen sind für die benötigte Leistung in Spitzenzeiten unabdingbar, müssen jedoch unter extremen Drücken und Temperaturen arbeiten. Die verschiedenen Stufen können verschiedene Ausfallgefahren darstellen. Aufgrund der hohen Drücke und Temperaturen ist die Reduzierung der Instandhaltungs- und Betriebskosten eine höchst schwierige Aufgabe.

Verbessern Sie die Zuverlässigkeit durch SKF Lösungen

SKF bietet eine Reihe von optimierten Ausrüstungs- und Instandhaltungsangeboten für Speisewasserpumpen und -motoren an. Wir helfen Betreibern, die mittlere Betriebsdauer zwischen Lagerausfällen zu verlängern und den Energieverbrauch zu senken, da die Energiekosten für 45 % der Gesamtbetriebskosten einer Pumpe stehen. Zu den SKF Lösungen gehören hydrodynamische Lager und Gleitringdichtungen für große Elektromotoren.

Lösungen

SKF logo