Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Kompressoren

Mit SKF die Kompressorzuverlässigkeit und -leistung optimieren

Kompressor
Kompressoren in Kraftwerken werden für die Werks- und Steuerluft sowie zum Rußblasen benötigt und unterscheiden sich je nach Werkslayout, Ausrüstungsalter und Systemkonfigurationen. Ob Radial-, Kolben- oder Schraubenverdichter oder eine Kombination daraus – alle Kompressoren arbeiten unter extremen Bedingungen.

Kraftwerkskompressoren sind hohen Temperaturen, Schwingungspegeln und Drehzahlen ausgesetzt, genau wie die großen Elektromotoren, die in ihnen arbeiten. Diese Motoren sind für den Energieerzeugungsprozess unabdingbar, gleichzeitig aber anfällig für Schäden durch elektrischen Überschlag und Ströme.

Seit Jahrzehnten entwickeln wir Kompressorlösungen und helfen unseren Kunden in zahlreichen Schwerindustrien dabei, die Zuverlässigkeit zu steigern und die Betriebskosten zu senken.

Lösungen

SKF logo