Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lager der SKF Explorer Leistungsklasse

Für längere Beständigkeit und Gebrauchsdauer

Explorer Lager
Lager der SKF Explorer Leistungsklasse weisen eine erheblich verbesserte Beständigkeit und Gebrauchsdauer auf. Lager der SKF Explorer Leistungsklasse sind in zahlreichen Ausführungen erhältlich:
  • Rillenkugellager
  • Zylinderrollenlager
  • Schrägkugellager
  • Pendelrollenlager
  • CARB Toroidalrollenlager
  • Kegelrollenlager

Upgrade der SKF Explorer Leistungsklasse

Alle SKF Explorer-Pendelrollenlager und CARB Lager wurden entsprechend den Spezifikationen der neuen SKF Explorer-Leistungsklasse modernisiert. Bei ihnen werden hochwertige Stähle und ein besserer Wärmebehandlungsprozess eingesetzt. Vorteile für den Anwender: Eine bessere Balance zwischen Härte und Zähigkeit führt zu einer mehr als doppelten Lebensdauer im Vergleich zum Original SKF Explorer-Lager. Nutzen für den Anwender:
  • Längere Verfügbarkeitszeiten
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Beständig gegen Verschmutzung
  • Höhere Produktivität
  • Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
  • Hervorragender Verschleißwiderstand
SKF logo