Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Kugel- und Rollengewindetriebe

Kugel- und Rollengewindetriebe

SKF fertigt vielfältige Antriebslösungen zur Umwandlung von Dreh- in Linearbewegungen. Zum Sortiment der Antriebsprodukte gehören gerollte Kugelgewindetriebe, Rollengewindetriebe und geschliffene Kugelgewindetriebe. 


Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:
  • Gewalzte Kugelgewindetriebe: SKF bietet unterschiedliche Umlaufsysteme an. Die Ausführungen sind aufgrund der engen Fertigungstoleranzen für die meisten Anwendungen geeignet. Das Axialspiel kann reduziert bzw. eliminiert werden.
  • Rollengewindetriebe: Deutlich bessere Grenzwerte als Kugelgewindetriebe, absolute Genauigkeit und Steifigkeit, hohe Drehzahl- und Beschleunigungswerte, Axialspiel kann reduziert bzw. eliminiert werden.
  • Miniatur-Kugelgewindetriebe: sehr kompakt
  • Spindeln mit großer Gewindesteigung: sehr schnell
  • Geschliffene Kugelgewindetriebe: höhere Steifigkeit und Genauigkeit
SKF logo