Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Betriebspumpen

Das pumpende Herz der Kraftwerks-Wassersysteme

Lebenswichtig für Speise-, Umlauf-, Kühl-, Kondens- und Zusatzwassersysteme und damit für den zuverlässigen Betrieb eines Kraftwerks sind die Pumpen in diesen Anlagen. Einige Pumpen bewegen heiße Flüssigkeiten unter Hochdruck, während andere große Volumina von über 400 000 Liter pro Minute bewältigen.

Pumpenbetreiber müssen die mittlere Betriebsdauer zwischen Lagerausfällen verlängern und gleichzeitig den Energieverbrauch reduzieren, da die Energiekosten rund 45 % der Gesamtbetriebskosten einer Pumpe ausmachen.

Das SKF Angebot umfasst eine Vielzahl an Lösungen, von Lagern bis hin zu modernsten Überwachungssystemen, mit denen Betreiber einen zuverlässigen, energieeffizienten Pumpenbetrieb sicherstellen können.

Lösungen

SKF logo