Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Entscheidungsfindungssystem @ptitude Decision Support reduziert Analysezeit in GuD-Kraftwerk um 70%

Die Herausforderung

GuD-Kraftwerk
Für ein im Bau befindliches spanisches Kraftwerk benötigte der Betreiber ein integriertes Anlagenzuverlässigkeitssystem, das die Wartungs- und Zustandsdaten in ein Entscheidungsfindungssystem einpflegt und sehr gute Gesamtzuverlässigkeits- und Verfügbarkeitswerte ermöglicht.

Die SKF Lösung

SKF installierte das SKF Entscheidungsfindungssystem @ptitude für die kritischen und betriebswichtigen Anlagen und stellte es so ein, dass die Daten der zustandsabhängigen Instandhaltung, des bedienergestützten Zuverlässigkeitssystems, der Maschinenschutzsysteme sowie die Prozessdaten und die Ergebnisse der Ölanalyse ausgewertet werden können. SKF @ptitude wurde in das CMMS-Instandhaltungsmanagement eingebunden und kann dadurch selbstständig Arbeitsaufträge veranlassen.

Die Ergebnisse

Mit SKF @ptitude Decision Support erzielte der Kunde folgende Ergebnisse:
  • Verkürzung der Datenauswertungszeit um 70 %
  • Reduzierung des Betriebspersonals bei gleichbleibender Anlagenzuverlässigkeit
  • Elektronische Erfassung des Betriebs- und Wartungswissens sowie Schulungen für neue Mitarbeiter
SKF logo