Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schwingungsanalyse

Sorgen Sie dafür, dass Ihre rotierenden Maschinen und Anlagen länger und mit weniger Stillstandszeiten laufen.

Die regelmäßige Schwingungsüberwachung von Maschinen ist ein kostengünstiges Verfahren der zustandsabhängigen Instandhaltung, um die Maschinenlebensdauer zu verlängern und außerplanmäßige Abschaltungen zu vermeiden.

SKF kann eine regelmäßige Schwingungsanalyse der Maschinen und Anlagen im Werk als Teil eines Programms zur vorbeugenden Instandhaltung oder als Teil einer Ursachenanalyse zur Lokalisierung der Ursache eines Maschinenschadens durchführen. Folgende Zustände können erkannt werden, noch bevor die Maschine ausfällt:
  • Schiefstellungen
  • Unwuchten
  • Zu großes Spiel
  • Mangelschmierung
  • Verzogene Wellen
  • Motorfehlerströme
  • Lagerschäden
SKF logo