Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Feuchtglättwerke

Kompensation von Fluchtungsfehlern und verbesserte Zuverlässigkeit

Das Feuchtglättwerk ist eine Einzelspaltwalze in der Trockenpartie. Im Feuchtglättwerk wird eine bessere Papierglätte erreicht, als dies mit dem Kalander alleine möglich wäre.

Rollen in Feuchtglättwerken müssen, wie viele andere Komponenten in Papiermaschinen, Schiefstellungen und axiale Wellendehnungen aufnehmen – eine Aufgabe, die von den Lagern übernommen wird.

In diesem Bereich besteht ein hohes Risiko statischer Entladungen, die zu Verätzungen auf den Lagern führen.
SKF Produkte und Dienstleistungen können helfen
SKF Lösungen für Feuchtglättwerke können die Lagerfunktion verbessern, die Gebrauchsdauer verlängern und die Instandhaltungskosten reduzieren.

SKF Lösungen für Feuchtglättwerke

SKF logo