Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Selbstausrichtendes SKF Lagerungssystem

Der neue Standard für Fest- und Loslager-Kombinationen

CARB Toroidalrollenlager
Bei traditionellen Fest- und Loslager-Kombinationen werden allgemein winkelbewegliche Lager für beide Positionen eingesetzt. Diese Lagerung nimmt eine Durchbiegung der Welle auf, erlaubt aber keine vollständig freie axiale Bewegung. Um ein Axialspiel zu gewährleisten, muss das Loslager sich mit der Welle bewegen können, ohne dass unerwünschte interne Axiallasten auftreten. Diese axiale Beweglichkeit bietet das CARB Toroidalrollenlager.

Eine innovative Konstruktion, eine ideale Lösung

SKF Explorer Pendelrollenlager
CARB ist ein Toroidalrollenlager, das einige der besten Eigenschaften von Pendelrollen-, Zylinderrollen- und Nadellagern kombiniert. Die Wälzkörper in einem Toroidalrollenlager stellen sich immer auf die günstigste Position zur Lastaufnahme ein, unabhängig davon, wie sich die Welle bewegt.

CARB Lager sind ausschließlich als Loslager konzipiert und eine ideale Lösung, wenn sie zusammen mit einem Pendelrollenlager als Festlager eingesetzt werden. Wird ein CARB Lager als Loslager eingesetzt, können die internen Axialkräfte vermieden werden, die die Lastverteilung bei traditionellen Lagerungen beeinträchtigen.  

Vorteile von selbstausrichtenden SKF Lagerungen:
  • Längere Lagergebrauchsdauer
  • Längere Instandhaltungsintervalle
  • Steigerung der Produktivität
  • Niedrigere Betriebstemperatur
  • Niedrigere Schwingungs- und Geräuschpegel

Upgrade der SKF Explorer Leistungsklasse

Alle SKF Explorer Pendelrollenlager und CARB Lager werden in der neuen SKF Explorer Leistungsklasse angeboten, die sich durch eine Kombination aus hochwertigem Stahl und einer verbesserten Wärmebehandlung auszeichnet. Vorteile für den Anwender: Eine bessere Balance zwischen Härte und Zähigkeit führt zu einer mehr als doppelten Lebensdauer im Vergleich zum Original SKF Explorer-Lager. Anwendungsvorteile:
  • Längere Verfügbarkeitszeiten
  • Erhöhte Zuverlässigkeit
  • Beständig gegen Verschmutzung
  • Höhere Produktivität
  • Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
  • Hervorragender Verschleißwiderstand
SKF logo