Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lagerungen von Schaberwalzen

Mehrreihige Lagerlösung führt axial schwenkende Schaberwalzen

Die mehrreihigen SKF Radialkugellager wurden speziell für die Führung axial schwenkender Schaberwalzen in Papiermaschinen entwickelt. Durch die Lager sinkt das Verschmutzungsrisiko der Papierbahnen und es gibt weniger Papierbahnbrüche.

Die Lager haben mehrere Kugelreihen, die durch einen Messing-Massivkäfig geführt werden. Die Laufbahnen am Innen- und Außenring sind zylindrisch, so dass axiale Schiefstellungen zwischen Welle und Gehäuse in beiden Richtungen ausgeglichen werden können. SKF bietet auch Schaberbuchsen an.

SKF logo