Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Trockenzylinder

Lösungen für heiße Umgebungen

Die Trockenpartie einer Papiermaschine stellt sehr hohe Anforderungen. Die hohen Temperaturen und die hohe Belastung beim Anfahren machen Lösungen erforderlich, die Fluchtungsfehler und Axialdehnung kompensieren können. Diese Anforderungen werden umso kritischer, je breiter die Papierbahn und je höher die Drehzahl ist.

Eine ungleichmäßige Verteilung des Kondensats im Zylinder (infolge einer beschädigten Heberleitung) kann zu Unwucht führen. 

SKF Produkte und Dienstleistungen können helfen
SKF Lösungen für Trockenzylinder können die Zuverlässigkeit verbessern, gegen Verunreinigungen schützen, die Instandhaltungskosten reduzieren und den Einbau vereinfachen.

Lösungen

SKF logo