Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SNL TURP Gehäuse

Entwicklung für die Ölumlaufschmierung

Die SNL TURP Gehäuse haben neben den Vorteilen, die alle SNL Standardgehäuse bieten, eine Spezialdichtung für die Ölumlaufschmierung. SNL TURP Gehäuse sind eine kostengünstige Lösung für Drehzahlsteigerungen bereits installierter Maschinen und für den Wechsel von einer Fettschmierung zur Ölschmierung. Da das Risiko von Öllecks praktisch eliminiert wird, verringert sich auch das Risiko von Umwelt-, Qualitäts- und Sicherheitsproblemen.
SKF logo