Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Saugwalzen

Verlängerung der Lagergebrauchsdauer und Senkung der Instandhaltungskosten

In modernen Trockenpartien sind die Trockenzylinder durch Entgasungsstahlwalzen (Saugwalzen) ersetzt oder ergänzt worden. Die Betriebstemperaturen sind zwar hoch, aber die Betriebsumgebung ist nicht allzu anspruchsvoll. Die Walzen müssen jedoch, wie viele andere Komponenten in Papiermaschinen, Schiefstellungen und axiale Wellendehnungen aufnehmen – eine Aufgabe, die von den Lagern übernommen wird.
SKF Produkte und Dienstleistungen können helfen
SKF Walzenlösungen können die Lagerfunktion verbessern, die Gebrauchsdauer verlängern und die Instandhaltungskosten reduzieren.

SKF Lösungen für Saugwalzen

SKF logo