Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Saugwalzen

Hochleistung bei hohen Drehzahlen

Saugwalzen entwässern die Papierbahn und stellen aufgrund der besonderen Betriebsbedingungen sehr hohe Anforderungen an die Maschinenteile. Die Walzen müssen Schiefstellungen und axiale Wellendehnungen aufnehmen – eine Aufgabe, die von den Lagern übernommen wird.

Saugwalzen müssen zudem hohe Drehzahlen vertragen. Da die Betreiber die Produktionsleistung weiter steigern, werden künftig wahrscheinlich höhere Drehzahlen verlangt werden.

SKF bietet Lösungen an, mit denen der Anwender die Reibung reduzieren und die Zuverlässigkeit steigern kann.

SKF Lösungen für Saugwalzen

SKF logo