Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Abzieh- und Spannhülsen

Schneller, einfacher Ein- und Ausbau

Bei vielen Papiermaschinen kann der Ein- und Ausbau von Lagern durch SKF Montagehülsen erleichtert werden. Spannhülsen sind für glatte und abgesetzte Wellen gleichermaßen geeignet. Sie erleichtern die Montage und benötigen keinen zusätzlichen Platz auf der Welle. Eine teure mechanische Bearbeitung der Welle kann vermieden werden. Für die Lagermontage auf abgesetzten Wellen sind auch Abziehhülsen geeignet. Alle SKF Hülsen tragen zu einer optimalen Lagerfunktion und einer langen Lebensdauer bei.

Ein kegeliger Sitz direkt auf dem Zapfen wird jedoch bei hohen Drehzahlen bzw. bei hohen Anforderungen an die Laufgenauigkeit empfohlen.

SKF logo