Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF Explorer Pendelrollenlager C08 und VQ424

Hochgenauigkeitslager für Durchbiegungsausgleichswalzen mit hohen Drehzahlen

Mit SKF Explorer Pendelrollenlagern können Anwender bei vielen Zylindern und Walzen den Betrieb störungsfreier gestalten, die Zuverlässigkeit verbessern, den Instandhaltungsaufwand reduzieren und die Gebrauchsdauer verlängern.

SKF Explorer Pendelrollenlager mit der Laufgenauigkeit C08 oder VQ424 sollten als Durchbiegungsausgleichswalzen verwendet werden, um eine einheitliche Papierqualität sicherzustellen.

Upgrade der SKF Explorer Leistungsklasse

CARB Toroidalrollenlager
Alle SKF Explorer-Pendelrollenlager und CARB Lager wurden entsprechend den Spezifikationen der neuen SKF Explorer-Leistungsklasse modernisiert. Bei ihnen werden hochwertige Stähle und ein besserer Wärmebehandlungsprozess eingesetzt. Vorteile für den Anwender: Eine bessere Balance zwischen Härte und Zähigkeit führt zu einer mehr als doppelten Lebensdauer im Vergleich zum Original SKF Explorer-Lager. Nutzen für den Anwender:
  • Längere Betriebszeit
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Beständig gegen Verschmutzung
  • Höhere Produktivität
  • Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
  • Hervorragender Verschleißwiderstand
SKF logo