Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Induktions-Anwärmgeräte TIH 030m

Einfacher Einbau von angewärmten Lagern

Je größer das Lager, umso größer ist die Kraft, die zum Einbau benötigt wird. Aus diesem Grund hat sich weltweit die Induktions-Anwärmung als das beste Verfahren für den Einbau vieler Lager herauskristallisiert, insbesondere bei zylindrischen Wellen und Lagern, die nicht einfach auf eine Welle oder in ein Gehäuse gedrückt werden können.

Bei ungleichmäßiger Erwärmung oder übermäßiger Anwärmung könnte sich das Lager metallurgisch und in den Maßen verändern und die Lagerlebensdauer könnte verkürzt werden. Das SKF Induktions-Anwärmgerät TIH 030m ist die Lösung. Dieses bewährte Gerät liefert zuverlässig und effizient Wärme für eine voreingestellte Dauer.

Lager schonend anwärmen

Mit moderner Leistungselektronik kann das SKF Induktions-Anwärmgerät TIH 030m Lager mit einem Gewicht bis 40 kg anwärmen.

Die Induktionsspulen der Reihe SKF TIH werden außerhalb des Lagergehäuses angeordnet und das Lager wird um das Anwärmgerät herum angeordnet. Dies ist eine bedeutende Innovation, die dazu beiträgt, die Anwärmzeit und den Energieverbrauch zu senken. Die Verwendung der SKF Induktions-Anwärmgeräte der Reihe TIH reduziert die Einbauzeit und den Einbauaufwand deutlich und beseitigt die Gefahr von Verschmutzungen, die oft bei Verwendung von Ölbädern eintreten.
SKF logo