Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Rillenkugellager

Abbildung Rillenkugellager
Rillenkugellager sind in unterschiedlichen Größen für die Motorsportindustrie lieferbar. Für Rillenkugellager kann Ihnen SKF Spezialwerkstoffe vorschlagen, die speziell für den Motorsport geeignet sind.
  • Keramikkugeln sorgen für eine geringe Reibung.
  • PEEK-Käfige erreichen eine hohe Dehnungsbeanspruchbarkeit und Chemikalienbeständigkeit.
  • Qualitätsstahl garantiert längere Gebrauchsdauern.
Seit der Markteinführung der SKF energieeffizienten Rillenkugellager können Motorkonstrukteure die Wälzlagerverluste in Nebenaggregaten des Motors auf einfache Weise verringern. Die SKF energieeffizienten Rillenkugellager sind bis zu 30 % effizienter als herkömmliche Lager mit gleicher Tragfähigkeit.
SKF logo