Motorsteuerung
Mit zunehmender Motordrehzahl nimmt die Leistung von Riemen und Ketten ab. Daher haben viele Rennwagenmotoren zwischen Kurbelwelle und Nockenantrieb einen Rädersatz (gear train). Jedes einzelne Zahnrad dieser Motorsteuerung muss von einem Wälzlager geführt werden. Es kommen in der Regel Nadellager oder Rillenkugellager zum Einsatz. Für aggressive Betriebsbedingungen sind oftmals höher beanspruchbare Speziallager erforderlich. Beschichtungen ermöglichen eine mengenreduzierte Schmierung in diesem Motorbereich.