Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Wälzlager

Abbildung Starres Kugellager mit Dichtung
Starres Kugellager mit Dichtung
Abbildung Starres Kugellager mit breitem Innenring
Starres Kugellager mit breitem Innenring
Abbildung Zweireihiges Schrägkugellager mit Deckscheibe
Zweireihiges Schrägkugellager mit Deckscheibe
Abbildung Abgedichtetes Pendelrollenlager
Abgedichtetes Pendelrollenlager
Wenn an Reibung und Genauigkeit einer Baugruppe höchste Ansprüche gestellt werden, kommen statt Gleitlagern Wälzlager zum Einsatz. Die Lager können als einreihige Kugellager mit Dichtung, mit Deckscheibe oder offen, vollrollig (ohne Käfig) oder mit vereinzelten Wälzkörpern mit Käfig ausgeführt sein.

Lager mit Deckscheibe oder Abdichtung sind fettgeschmiert und je nach Kundenanforderungen mit unterschiedlichen Radialspielwerten erhältlich.

Der Ausgleich von Fluchtungsfehlern ist mit zweireihigen selbstausrichtenden Kugellagern oder Pendelrollenlagern möglich. Diese Lagerbauarten sind ebenfalls mit Deckscheibe oder in abgedichteter Ausführung erhältlich.
SKF logo