Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Getriebe

Abbildung Getriebe
SKF produziert Getriebelager für ein breites Spektrum an Rennsport-Anwendungen, unter anderem auch für die Formel 1.

SKF kann eine erstklassige technische Unterstützung bei der Entwicklung und Berechnung bieten. Die wichtigsten Lagereigenschaften nach Kundenwunsch sind:
  • Kundenspezifische Lösungen
  • Spezialwerkstoffe, Wärmebehandlung und Oberflächenhärtung
  • Geringe Leistungsverluste
  • Dünnwandige Lager und Gewichtsreduzierung
  • Beständigkeit gegen hohe Drehzahlen und Temperaturen
  • Hohe Tragfähigkeit

Die Rennsport-Abteilung entwickelt und fertigt die Lager zusammen mit der SKF Konstruktionsabteilung und deren Prototypwerkstätten und kann am hochspezialisierten Fachwissen und der Fertigungsqualität von SKF teilhaben. Die Palette an Getriebeanwendungen umfasst nahezu alle SKF Wälzlager-Produktlinien:

  • Zylinderrollenlager
  • Nadellager
  • Vierpunktlager
  • Axiallager
  • Axial-Rollenlager
  • Schrägkugellager
  • Funktionale Komplettlösungen

Lösungen

SKF logo