Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Nadellager 

Abbildung 1 Nadellager
Abbildung 2 Nadellager
Nadellager haben eine hohe Tragfähigkeit und eignen sich daher besonders gut für Lagerungen mit geringem radialem Einbauraum. Diese Eigenschaft ist für Racing-Anwendungen besonders nützlich, da hierbei Kompaktheit und Gewichtseinsparung zu den wichtigsten Merkmalen zählen.

Nadellager werden üblicherweise eingesetzt für:
  • Zahnradlagerung (unter „Zahnräder“)
  • Planetengetriebe
SKF Nadellager sind in verschiedenen konstruktiven Ausführungen und einer breiten Auswahl an Baugrößen sowie nach Kundenwunsch passend für jede Konstruktionsanforderung erhältlich. Entsprechende technische Lösungen können mit Käfigen aus Metall (Stahl, Titan) oder nicht-metallischen PEEK-Käfigen, mit Stahl-Laufrollen und einer stark reibungsmindernden Beschichtung (NoWearTM) spezifiziert werden.
SKF logo