Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Axial-Nadellager

Abbildung 1 Axial-Nadellager
Abbildung 2 Axial-Nadellager
SKF Axial-Nadellager (THNRB) können erhebliche Axiallasten aufnehmen, sind unempfindlich gegen Stoßbelastungen und ermöglichen eine steife Lagerung bei minimalem axialem Einbauraum. Technisch sind Kompakteinheiten möglich, die nicht mehr Einbauraum als eine herkömmliche Anlaufscheibe benötigen, wenn die angrenzenden Oberflächen als Laufbahnen für den Nadelkranz genutzt werden. Daher werden Axial-Nadellager häufig zur Aufnahme der Axiallasten in Differenzialen verbaut.

Lagerausführungen nach Kundenwunsch sind ebenfalls möglich. Sie sind mit Siliziumnitrid-Laufrollen, gewichtsreduzierten Käfigen, abweichenden Laufring-Werkstoffen und Wärmebehandlungen erhältlich.
SKF logo