Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Zentralmutter-Radlagereinheit (Central Nut Hub Bearing Unit)

Abbildung 1 Zentralmutter-Radlagereinheit
Wenn Spitzenleistungen gefordert sind und wenig Zeit für Reifenwechsel während des Rennens bleibt, ist die SKF Zentralmutter-Radlagereinheit (Single Nut bearing unit) die perfekte Lösung. Das Zentralmutter-Design und ein Wälzlager der dritten Generation ermöglichen optimierte Außenabmessungen, höhere Steifigkeit und ein geringeres Gesamtgewicht.

Diese Radlagereinheit verbessert das Fahrverhalten durch eine erhöhte Steifigkeit der Radnabe, die bei Lenkbewegungen extremen Seitenkräften ausgesetzt ist. Alle Lagereinheiten entsprechen den Anforderungen der GT Tourenwagen-Meisterschaften.
SKF logo