Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Rillenkugellager

Abbildung Rillenkugellager
Rillenkugellager sind in unterschiedlichen Größen für die Motorsportindustrie lieferbar. Für Rillenkugellager kann Ihnen SKF Spezialwerkstoffe vorschlagen, die speziell für den Motorsport geeignet sind.
  • Keramikkugeln sorgen für eine geringe Reibung.
  • PEEK-Käfige erreichen eine hohe Dehnungsbeanspruchbarkeit und Chemikalienbeständigkeit.
  • Qualitätsstahl garantiert längere Gebrauchsdauern.
Seit der Markteinführung der SKF energieeffizienten Rillenkugellager können Motorkonstrukteure die Wälzlagerverluste in Nebenaggregaten des Motors auf einfache Weise verringern. Die SKF energieeffizienten Rillenkugellager sind bis zu 30 % effizienter als herkömmliche Lager mit gleicher Tragfähigkeit.
SKF logo