Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Zentralmutter-Radlagereinheit (Central Nut Hub Bearing Unit)

Abbildung 1 Zentralmutter-Radlagereinheit
Wenn Spitzenleistungen gefordert sind und wenig Zeit für Reifenwechsel während des Rennens bleibt, ist die SKF Zentralmutter-Radlagereinheit (Single Nut bearing unit) die perfekte Lösung. Das Zentralmutter-Design und ein Wälzlager der dritten Generation ermöglichen optimierte Außenabmessungen, höhere Steifigkeit und ein geringeres Gesamtgewicht.

Diese Radlagereinheit verbessert das Fahrverhalten durch eine erhöhte Steifigkeit der Radnabe, die bei Lenkbewegungen extremen Seitenkräften ausgesetzt ist. Alle Lagereinheiten entsprechen den Anforderungen der GT Tourenwagen-Meisterschaften.
SKF logo