Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Geteilte Lager

Abbildung 1 Geteilte Lager
Abbildung 2 Geteilte Lager
Aufgrund der Konstruktionsbeschränkungen der betreffenden Anwendungen sind diese Speziallager mit ein- oder mehrteiligen Laufringen und Käfigen ausgeführt.

Die Laufrollen können aus Stahl, Keramik oder mit NoWear®-Beschichtung gefertigt sein. Die Lager werden mit einem Innenring geliefert oder die Laufrollen laufen direkt auf der Welle.
SKF logo