Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Axlebox packages

Bogie axlebox
Axlebox packages for railway vehicle manufacturers and operators are solution packages customized for individual specifications. 
These packages are typically composed of axleboxes, factory lubricated and sealed, ready-to-mount axlebox bearing units, sensors and monitoring systems.

SKF logo