Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Plain bearings

Plain bearings
To boost safety and reliability, SKF offers rail customers a range of world-class plain bearings, rod ends and bushings that are an economical solution to a number of challenges.
SKF manufacturers spherical plain bearings, rod ends and bushings in various designs and with different sliding contact surface combinations. Each design and combination has characteristic properties which makes it particularly suitable for certain applications.

Lösungen

SKF logo