Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Axlebox packages

Bogie axlebox
Axlebox packages for railway vehicle manufacturers and operators are solution packages customized for individual specifications. 
These packages are typically composed of axleboxes, factory lubricated and sealed, ready-to-mount axlebox bearing units, sensors and monitoring systems.

SKF logo