Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF AMPEP self-lubricating spherical plain bearings

N/A

AMPEP self-lubricating spherical plain bearings are excellent solutions when bearing pressures are high, movement slow and maintenance is difficult or even impossible. They provide a low coefficient of friction combined with low wear rates, achieved with the use of woven polytetrafluoroethylene (PTFE) and glass liners.

Benefits include:

  • Low friction and wear, minimal stick slip
  • Low life cycle cost
  • Excellent for oscillatory applications
  • Virtually maintenance-free, self lubricating
  • Wide operating temperature range, from –50 up to +200 °C
SKF logo