Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Deep groove ball bearings

SKF deep groove ball bearings make excellent locating bearings in traction motors. Deep raceway grooves and the close conformity between the raceway grooves and the balls enable these bearings to accommodate axial loads in both directions, in addition to radial loads, even at high speed.

SKF logo