Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Racing

Wettkämpfe sind eine gute Gelegenheit, um neue Ausrüstung und Technik zu testen. Das war schon bei Rollschuhen mit Holzrädern so, und gilt auch heute noch für die modernen Inline-Speedskates. Es gibt weltweit eine Reihe von Großveranstaltungen wie den Roller World Cup, nationale Cups und Wettkämpfe. Rennen können an unterschiedlichen Orten und über unterschiedliche Distanzen durchgeführt werden. Es gibt:

  • Wettkämpfe auf speziellen Pisten – drinnen und draußen – von 300 m bis 10.000 m
  • Straßenmarathons – über 42 km oder mehr
  • Wettkämpfe an Steilhängen („Downhill“)
  • Wettkämpfe auf normalen Straßen

Lösungen

SKF logo