Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Regulärer Einsatz

Lager für den regulären Einsatz wurden für Skater entwickelt, die intensiv und regelmäßig fahren. Sie brauchen Wälzlager mit guten Rolleigenschaften, die auch bei Belastung ein gutes Rollverhalten haben. SKF bietet Wälzlager und Zwischenringe an, die für alle Rollen mit 608er-Nabengröße geeignet sind.

Lösungen

SKF logo