Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF SPEEDtrainer

SKF SPEEDtrainer ist in zwei speziellen Lagersätzen mit 16 bzw. 20 geschwindigkeitsoptimierten 608-Lagern erhältlich.

Bei der Entwicklung des SKF SPEEDtrainer Lagers wurde auf besonders gute Rolleigenschaften und einen effektiven Schutz vor Wasser und Schmutz geachtet, sodass es sich besonders für das Fitness-Skating und hohe Geschwindigkeiten eignet. Das Modell kann mit entsprechenden Zwischenringen in alle 608-Rollen eingebaut werden. SKF SPEEDtrainer Lager sind vorgeschmiert und können gewartet werden.

  • Sehr gutes Rollverhalten: Hochgeschwindigkeitsfett und spezielle Lagerluft
  • Effizienter Schutz: berührungsfreie, schwarze Dichtung auf der einen Seite, Metalldeckscheibe auf der anderen Seite
  • Robuste Konstruktion: hergestellt aus hochreinem SKF Chromstahl
  • Wartung: Die schwarze Dichtung kann zum Nachschmieren des Lagers ausgebaut werden.
  • ISO5/ABEC5: SKF Fertigung nach anspruchsvollen Genauigkeitsnormen.
SKF logo