Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Geräusch- und Schwingungspegel

In bestimmten Anwendungen kann das Betriebsgeräusch ein wichtiger Faktor sein und Einfluss auf die Auswahl des Lagers haben. Für diese Anwendungsfälle gibt es die SKF Kugellager.


In der Regel erzeugt ein Wälzlager kein Betriebsgeräusch. Das „Lagergeräusch“ ist in Wirklichkeit die hörbare Auswirkung der Schwingungen, die direkt oder indirekt durch den Kontakt zwischen Lager und Umgebungsstruktur entstehen. Aus diesem Grund können die meisten Geräuschprobleme auf ein gestörtes Schwingungsverhalten zurückgeführt werden, das sich aus der Lageranordnung als Ganzes ergibt.

Lösungen

SKF logo