Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF FREEstyler

SKF FREEstyler besteht aus einem speziellen Lagersatz mit acht hochwertigen 608-Skateboard-Lagern.

SKF FREEstyler Lager wurden für Sportler entwickelt, die intensiv und regelmäßig Skateboard fahren. Die Lager haben ein ausgezeichnetes Rollverhalten und laufen auch bei Belastung sehr ruhig. Das Modell kann mit entsprechenden Zwischenringen in alle 608-Rollen eingebaut werden. SKF FREEstyler Lager sind vorgeschmiert und wartungsfrei.

  • Ausgezeichnetes Rollverhalten: weniger Reibung durch Schmierfettfüllung
  • Optimaler Schutz vor Verunreinigungen und Spritzwasser: berührungsfreie rote Dichtung an einer Seite und Metalldeckscheibe an der anderen Seite
  • Robuste Konstruktion: hergestellt aus hochreinem SKF Chromstahl
  • ISO5/ABEC5: SKF Fertigung nach anspruchvollen Genauigkeitsnormen.
SKF logo