Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF FUNglider

SKF FUNglider wurde für das Fitness-Skating entwickelt und besteht aus einem speziellen Lagersatz mit 16 hochwertigen 608-Lagern.

Sie eignen sich für Skater, die regelmäßig auf Straßen oder speziellen Skating-Strecken laufen. Bei der Entwicklung wurde auf eine gute Laufruhe und einen möglichst leisen Betrieb geachtet; die Einlaufzeit beträgt 5 Stunden. Das Modell kann mit entsprechenden Zwischenringen in alle 608-Rollen eingebaut werden. SKF FUNglider Lager sind vorgeschmiert und wartungsfrei.

  • Laufruhig und komfortabel: reibungsarme Fettschmierung und geräuschloser Lauf
  • Optimaler Schutz: berührungsfreie rote Gummidichtung an einer Seite und Metalldeckscheibe an der anderen Seite
  • Robuste Konstruktion: hergestellt aus hochreinem SKF Chromstahl
  • ISO5/ABEC5: SKF Fertigung nach anspruchvollen Genauigkeitsnormen.
SKF logo