Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF SPEEDskater

SKF SPEEDskater besteht aus einem speziellen Lagersatz mit 20 hochwertigen 608-Lagern.

SKF SPEEDskater Lager wurden für sehr anspruchsvolle Skater entwickelt, die extrem robuste Lager brauchen. Diese Rennlager können mit den entsprechenden Zwischenringen in alle 608-Rollen eingebaut werden SKF SPEEDskater Lager sind regelmäßig mit SKF Speed Master Oil nachzuschmieren.

  • Ausgezeichnetes Rollverhalten: Ölschmierung für hohe Drehzahlen und spezielle Lagerluft
  • Robuste Konstruktion: 608-Lager aus hochreinem SKF Chromstahl
  • Einfache Wartung: an einer Seite offen
  • ISO5/ABEC 5: SKF Fertigung nach anspruchvollen Genauigkeitsnormen.
SKF logo