Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF STUNTmaster

SKF STUNTmaster besteht aus einem speziellen Lagersatz mit 16 hochwertigen 608-„Aggressive-Lagern“.

Das Modell wurde speziell für das Aggressive-Skating entwickelt. Jumps, Grinds und heftige Stöße – kein Problem für SKF STUNTmaster Lager. SKF STUNTmaster Lager haben eine Einlaufzeit von 10 Stunden und können in alle 608-Rollen mit den entsprechenden Zwischenringen eingebaut werden.

  • Hohe Beständigkeit gegenüber Stoßbelastungen: hochreiner SKF Chromstahl und glasfaserverstärkter Käfig
  • Sehr gut für Jumps und Stunts geeignet: Spezialfett mit Additiven für extreme Drücke
  • Optimaler Schutz: berührungsfreie, grüne Gummidichtung auf der einen Seite, Metalldeckscheibe auf der anderen Seite
  • ISO5/ABEC5: SKF Fertigung nach anspruchvollen Genauigkeitsnormen.
SKF logo