Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Energieeffiziente Kegelrollenlager

E2 TRB
SKF Energieeffiziente Kegelrollenlager
SKF hat neue Kegelrollenlager entwickelt, mit der Anwender die Reibung um bis zu 30 % reduzieren können. Dadurch bietet sich für Kunden eine neue Möglichkeit, ihre Ziele auf nachhaltige, energieeffiziente und wirtschaftliche Weise umzusetzen
Energieeffiziente Kegelrollenlager bieten folgende Vorteile:
  • Die Reibung wird um 30 % und mehr reduziert, wodurch der Energieverbrauch der Lager niedriger ausfällt.
  • Niedrigere Lagertemperaturen verbessern die Schmierbedingungen.
  • Durch das geringere Gewicht reduzieren sich die Trägheitskräfte und damit sinkt das Risiko von Gleitbewegungen und Anschmieren.
  • Durch die geringere Reibung ist ein Betrieb bei deutlich höheren Drehzahlen möglich.
  • Die Lager sind mit Kegelrollenlagern der Grundausführung austauschbar.
SKF logo