Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Kegelrollenlager mit Nachsetzzeichen CL7C

Diese leistungsstarken SKF Lager mit dem Nachsetzzeichen CL7C sind sehr gut für Anwendungsfälle geeignet, in denen hohe Steifigkeit, ein reibungsarmer Betrieb und hohe Drehzahlen gefordert werden. Die Lager kommen auch mit Mangelschmierung gut zurecht. Eine hohe Vorspannung sorgt dafür, dass die axiale Lage über die gesamte Gebrauchsdauer sehr genau gehalten wird. Diese Eigenschaft ist wichtig für einen optimalen Zahneingriff bei Ritzellagerungen.
SKF logo