Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Lager mit verbesserten Materialeigenschaften

SKF hat Kurbelwellenlager mit einer speziellen Oberflächenvergütung entwickelt, die sich durch eine erhöhte Verschleißfestigkeit auszeichnen. Die Wärmebehandlung der Ringe verbessert die Maßstabilität bei höheren Betriebstemperaturen und einer stärkeren Verschmutzung.

SKF Kurbelwellenlager aus einem neuen Werkstoff mit verbesserter Oberflächenvergütung und Wärmebehandlung ermöglichen Leistungssteigerungen selbst unter schwierigen Einsatzbedingungen.

SKF logo