Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF Kipphebellager

Die gesamte SKF Kompetenz der Bereiche Lager und Lagereinheiten, Dichtungen, Schmiersysteme und Anwendungsentwicklung ist in die SKF Kipphebellager eingeflossen: Sie stellen eine effiziente technische Lösung für die Ventiltriebe von Motorrädern und Dreirädern dar. SKF Kipphebellager erzeugen weniger Reibung und sind extrem robust.

Eigenschaften
  • Reibungslose und hochgenaue Ventilsteuerung
  • Höhere Dauerfestigkeit
  • Geringerer Schwingungspegel, weniger Verschleiß und Betriebsgeräusche
  • Besserer Festsitz der Einstellschraube
  • Längere Lebensdauer durch weniger Reibung
  • Optimale Gewichtsanpassung sorgt für weniger Schwingungen

Vorteile

  • Erhöhte Gebrauchsdauer und Zuverlässigkeit
  • Niedrigere Reibungs-, Geräusch- und Schwingungspegel
  • Geringere Montagekosten
  • Ermöglicht höhere Arbeitsgeschwindigkeiten
SKF logo