Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Riemenspanner

SKF verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Riemenspannern für Pkw-Motoren (BTU = Belt Tension Unit) und stellt diese Technologie durch ein breites Angebot an BTU-Zahnriemeneinheiten auch für Motor- und Dreiräder bereit.

Konstruktion und Fertigung der manuellen und automatischen Riemenspanner für Motor- und Dreiräder erfolgen bei SKF nach einer speziellen Technik, die einen störungsfreien Betrieb gewährleistet.

SKF logo