Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Nadellager und Rillenkugellager für die Schwinge

Nadellager sind Rollenlager mit Zylinderrollen, die einen sehr kleinen Durchmesser haben. Sie weisen trotz geringer Querschnittshöhe eine hohe Tragfähigkeit auf und eignen sich besonders für Lagerungen, für die in radialer Richtung nur wenig Platz zur Verfügung steht.
SKF fertigt Nadellager in unterschiedlichen Ausführungen und Größen, die eine Vielzahl von Anwendungen abdecken.
SKF logo